Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 15...57; (ulkoinen jännitesyöttö) |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 57; (ulkoisella jännitesyötöllä: 27 mA) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lisäjännitesyöttö [V] | 24 DC |
Lisäjännitesyöttö | optio |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 4 |
---|
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i/ulkoinen |
---|---|
Jännitesyöttö [V] | 24 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 500; (ulkoisella jännitesyötöllä; ulkoisella jännitesyötöllä: 100 mA) |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | ei |
Tulojen lukumäärä, analogia | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analogiatulon resoluutio | 16 (1 bit = 1 µA) |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Analogialähdön resoluutio | 1 µA |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin; IR-osoitteenanto mahdollinen |
---|---|
AS-i-profiili | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 3.E |
Paino [g] | 217,2 |
---|---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä FC-/FC-E-pohjaosille |
Materiaalit | PBT; tiiviste: FKM; ruuvit: ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |