- Tuotteet
- AC1335
Sovellutus
Sovellutus | PROFIBUS DP -gateway |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Eristysluokka [V] | 500 |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 200 |
Maks. tehontarve [VA] | 4 |
AS-i-mastereiden lukumäärä | 1 |
Sähköinen erotus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | PROFIBUS |
---|
Tiedonsiirtostandardi | EN 50170 | |
---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 12 MBaud | |
Protokolla | Profibus DP | |
Käyttötyyppi | Tiedonsiirto | |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95 |
Suojausluokka | IP 20 |
AS-i-luokitus
AS-i versio | 2.1 |
---|---|
AS-i master -profiili | M3 |
AS-i-hyväksyntä | 63501 |
Mekaaniset tiedot
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Materiaalit | alumiini; teräslevy galvanoitu |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|