Sovellutus | Hämäyssuojattu hätäpysäytyspainike EN ISO 13850 mukaan |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 50 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
---|---|
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 20 |
Tulovirta "0" [mA] | < 4 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 10 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AS-i |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Vastaa vaatimuksia |
|
||
---|---|---|---|
Elinikä TM (Mission Time) [h] | 87600 |
AS-i versio | 2.1 |
---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei |
AS-i master -profiili | M3; M4 |
AS-i-profiili | S-7.B.E |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | B.E |
AS-i-hyväksyntä | 74601 |
Paino [g] | 330,6 |
---|---|
Mitat [mm] | 105 x 72 x 80 |
Materiaalit | PC-GF20 |
Näyttö |
|
---|
Moduliliitäntä | M12 |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille, IP 67: | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |