IO-Link päivä Tampereella 13.2.2026
Opi, kokeile ja inspiroidu IO-Linkin mahdollisuuksista
IO-Link päivä Tampereella 13.2.2026
Opi, kokeile ja inspiroidu IO-Linkin mahdollisuuksista
Tervetuloa syventymään IO-Link‑teknologian hyötyihin, käytännön sovelluksiin ja ajankohtaisiin kehityssuuntiin.
Tapahtuma sopii kaikille, jotka haluavat tehostaa automaatiota, parantaa datan läpinäkyvyyttä ja tiedonhallintaa sekä ymmärtää, miten IO-Link liitetään osaksi OT/IT‑kokonaisuutta.
Aamupäivän päätteeksi tarjoamme lounaan – ja lisäksi mahdollisuuden osallistua vapaaehtoiseen demo-osioon lounaan jälkeen, jossa pääset itse testaamaan IO-Linkiä ja tutustumaan laitteisiin käytännössä.
Päivän ohjelma:
08.30 - 09.00 saapuminen ja aamukahvit
09.00 - 10.15 Anturitason digitalisaatio – IO-Link perusteiden kertaus
- Mitä on IO-Link ja miksi se on tärkeä osa modernia automaatiota?
- Mitä hyötyä kaksisuuntaisesta kommunikoinnista, diagnostiikan saatavuudesta ja helppokäyttöisestä parametrien hallinnasta on?
- Esimerkkejä käytännön toteutuksista.
lyhyt tauko
10.20 - 11.30 IO-Link laitteiden liittäminen OT/IT-järjestelmiin
- Miten IO-Link kytkeytyy PLC-ympäristöön?
- Miten data hyödynnetään IT-järjestelmissä ja pilvessä?
11.30 - 12.30 lounas
Maksuton lounas osallistujille
UUTTA: Vapaaehtoinen demo-osio lounaan jälkeen
12.30 - 14.00 Kokeile IO-Linkiä käytännössä – demot & hands-on -pisteet
Tule testaamaan:
- Anturit ja IO-Link masterit
- Parametrointi moneo configure-ohjelmistolla
- Prosessi- ja diagnostiikkadatan ero
- Käytännön device-vaihto ja liitännät
Luvassa on erinomainen tilaisuus syventää osaamistasi IO-Linkistä, inspiroitua uusista ideoista ja verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa.
Paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittauduthan mukaan tiistaihin 10.2. mennessä.