• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Mobile automation
  3. Ohjelmistoratkaisut

Ohjelmistoratkaisut

  • ifm-ohjauskomponenttien parametrointiin ja ohjelmointiin
  • Ohjelmistolaajennukset lisätoimintoja varten
  • Intuitiivinen, käyttäjäystävällinen käsittely

Älykkäät ohjelmistoratkaisut kiinteästi asennetuille ja liikkuville koneille

Nykyaikaisissa koneissa ja liikkuvissa laitteissa ohjelmisto on jo pitkään ollut yksi keskeisistä komponenteista. Se on koneen kannalta ratkaisevassa asemassa ja vaikuttaa merkittävästi tehokkuuteen, käytettävyyteen ja kunnossapitoon.

ifm tarjoaa kattavan valikoiman ohjelmistoja, jotka on optimaalisesti sovitettu yhteen sen omien ohjausjärjestelmien kanssa. 35 vuoden kokemuksellaan liikkuvien koneiden automaatiosta ifm tarjoaa ohjelmistokomponentteja, jotka tehostavat kehitystyötäsi – ohjelmoinnista ja käyttöönotosta kunnossapitoon.

IEC 61131-3 -standardin mukaiset ohjelmointityökalut mahdollistavat useiden ohjelmointikielten käyttämisen, mikä mahdollistaa joustavan ja jäsennellyn projektikehityksen.