1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  4. Anturit liikkuviin työkoneisiin
  5. Kompakti-lämpötilalähettimet liikkuviin työkoneisiin

Anturit liikkuviin työkoneisiin - Lämpötilalähettimet



Anturit liikkuvalle kalustolle - lämpötilalähettimet

Tyyppien TA/TU/TM kompaktit lämpötilalähettimet on suunniteltu käytettäväksi erityisesti liikkuvassa kalustossa. A-luokan Pt1000-mittauselementti saavuttaa tehtaalla suoritettavan kalibroinnin ansiosta suuren tarkkuuden. Erityistä on laajan mittausalueen lisäksi erinomainen vasteaika. Korkean suojausluokan, täysin kiinnihitsatun ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon ja korkean paineenkestävyyden ansiosta lähettimet sopivat erittäin hyvin käytettäväksi vaativassa teollisuusympäristössä. Suuren tärinän- ja iskunkestävyyden vuoksi niitä voidaan käyttää erityisesti hydrauliikka- ja pneumatiikkasovellutuksissa, joissa esiintyy korkeita käyttöpaineita.
Lämpötilalähettimien jännitealue 10 - 60 V huolehtii siitä, että korkeatkaan ajoneuvon verkon vaihtelut eivät vaikuta toimintatapaan. Jotta laitteet vastaavat yhä vaativimpia liikkuvan kaluston EMC-vaatimuksia, niiden EMC-kestävyys on entistä parempi. Monilla antureilla on E1-tyyppihyväksyntä.
Antureita on saatavilla erilaisilla sauvapituuksilla, prosessiliitännöillä ja mittausalueilla. Suuri joukko adaptereita helpottaa liittämistä koneeseen.