You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. RFID UHF
  5. Vahvistinyksiköt kenttäväyläliitännällä

RFID UHF - Vahvistinyksiköt kenttäväyläliitännällä

  • UHF luku- / kirjoitusyksikkö 4 antenniliittimellä
  • Antennit kaikkiin sovellutuksiin: ultralyhyet, lyhyet, keskipitkät ja pitkät etäisyydet
  • Tehokas Ethernet-liitäntä tiedonsiirtoon
  • Tuki massa- / taajalukumoodeille
  • Käyttö materiaalivirtojen ohjauksessa, intralogistiikassa ja kuljetinjärjestelmissä

RFID UHF - Vahvistinyksiköt kenttäväyläliitännällä


Lukijat

UHF-mittausyksikkö ohjaa tiedonvaihtoa RFID-antennien tai anturi-/toimilaitetason kanssa, kommunikoi ylemmän tason ohjauksen kanssa ja mahdollistaa laitteen konfiguroinnin verkkopalvelimen kautta. Laitteessa on neljä kanavaa, jotka voidaan liittää kenttälaitteisiin ja lisäksi neljä digitaalituloa ja -lähtöä. Erilaiset versiot sallivat UHF-mittausyksiköiden käytön Euroopassa ja sen ulkopuolella.
Mittausyksikköä voidaan käyttää esim. tuotannossa, intralogistiikassa ja kuljetintekniikassa.
UHF-mittausyksikkö siirtää tietoja ohjausjärjestelmiin Ethernet IP:n tai Ethernet TCP/IP:n kautta.