1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IO-Link
  4. IO-Link -prosessianturit
  5. Lämpötilalähettimet hygienisiin tiloihin

IO-Link - Lämpötilalähettimet hygienisiin tiloihin

  • Hygieninen rakenne elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
  • Suuri dynaaminen vaste ja lyhyt käynnistysviive
  • Hyvä tarkkuus koko lämpötilanmittausalueella
  • Tarkka analogialähtö ja käyttäjäystävällinen tiedonsiirto IO-Linkin kautta
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo, hyvä suojausluokka ja suuri painekestoisuus


Lämpötilalähettimet hygieenisiin sovellutuksiin

Kompaktit lämpötilalähettimet on suunniteltu käytettäväksi erityisesti elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa. Niissä on 4 … 20 mA:n analogialähtö.
A-luokan Pt1000-mittauselementti saavuttaa tehtaalla suoritettavan kalibroinnin ansiosta suuren tarkkuuden. Erityistä on laajan mittausalueen lisäksi erinomainen vasteaika. Korkean suojausluokan, täysin kiinnihitsatun ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon ja korkean paineenkestävyyden ansiosta lähettimet sopivat erittäin hyvin käytettäväksi hygieenisissä sovellutuksissa. LED-valo ilmaisee hyvin näkyvästi toimintavalmiuden.
Antureita on saatavilla erilaisilla sauvapituuksilla, prosessiliitännöillä ja mittausalueilla. Suuri joukko adaptereita helpottaa liittämistä prosessiin.
Laitteita voidaan käyttää 2-johtimisina tai 4-johtimisina. 4-johtimisessa käytössä lähetin voidaan parametroida IO-Linkin kautta, esim. USB-liittymällä. LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.