1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Lämpötila-anturit
  5. Analogiset infrapunalämpötila-anturit näytöllä

Analogiset infrapunalämpötila-anturit näytöllä

  • Ohjelmoitava analogia- ja binäärilähtö
  • Säädettävä emissiokyky erilaisille kohdemateriaaleille
  • Naarmuuntumaton tarkkuuslinssi varmistaa minimaalisen herkkyyden hajavalolle
  • Intuitiivinen, käyttäjäystävällinen käsittely
  • Testaustoiminto voidaan aktivoida anturista tai ulkoisella ohjaussignaalilla

Analogiset infrapunalämpötila-anturit näytöllä



Analogiset infrapuna-lämpötila-anturit näytöllä

Infrapuna-lämpötila-anturi TW mahdollistaa erityisen kuumien tai vaikeapääsyisten kohteiden tarkan ja kosketuksettoman lämpötilamittauksen, esim. teräs-, muovi- tai lasiteollisuudessa. Näiden antureiden ratkaiseva etu on siinä, ettei anturin ja mitattavan kohteen välillä tarvita mekaanista kosketusta.
Mittausarvo ilmoitetaan analogialähdön kautta. Lisäksi käytettävissä on binäärilähtö, jota konfiguroinnista riippuen voidaan käyttää avautuvana tai sulkeutuvana.
Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo mahdollistaa käytön vaativassakin teollisuusympäristössä.
Jotta tarkka lämpötilamittaus olisi mahdollista, päästöaste voidaan asettaa painikkeilla näytön avulla nopeasti ja helposti. Käytön aikana näytössä näkyy mittauskohteen ajankohtainen lämpötila.