You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Etäisyysanturit
  5. Etäisyysanturit malli O1D 75 m toimintaetäisyydellä

Etäisyysanturit malli O1D 75 m toimintaetäisyydellä

  • Käyttö päivänvalossa mahdollista
  • Kaksi binäärilähtöä, joista toinen voidaan konfiguroida analogialähdöksi
  • Erinomainen hinta/laatusuhde
  • Skaalattava mittausalue ja ikkunatoiminto
  • Laaja valikoima järjestelmäkomponentteja helppoon asennukseen ja tarkkaan säätöön

Etäisyysanturit malli O1D 75 m toimintaetäisyydellä


Tyypin O1D etäisyysanturit 75 m:n toimintaetäisyydellä

O1D106 on etäisyysanturi, jossa on PMD-teknologialla (PMD = Photo-Misch-Detektor) toteutettu valon kulkuajan mittausjärjestelmä. Valinnaisesti saatavilla olevat heijastimet tunnistavat luotettavasti etäisyyksiä 1 - 75 metrin alueella. Anturia voidaan käyttää esim. nosturilaitteiden paikannuksen valvontaan, jolloin se suojaa kuljetettavia kuormia yhteentörmäyksiltä.

Anturi kestää ulkoista valaistusta ja sitä voidaan käyttää ulkotiloissa tai teollisuushalleissa, joissa päivänvalo osuu ylhäältä suoraan anturiin tai kohteeseen.

Tarvikevalikoimassa on suuri prismapeili sekä asennus- tai hienosäätöyksikkö anturin yksinkertaista kiinnitystä ja tarkkaa kohdistusta varten.