- Ventilsensorer
- Koblingsknaster
Tasteemne - PUCK for dobbeltsensor
Tasteemne - PUCK for dobbeltsensor
Aftastnings pucken for dobbeltsensor monteres direkte på ventil aksen. Aksen skal være udformet efter VDI/VDE 3845. En rund puck med to 90° forskudte aftastnings emner i forskellig højde påvirker IND dobbeltsensoren eller Tx indikeringsenheden.
| Mounting dimensions X/Y [mm] |
|
Drive shaft diameter [mm] |
Diameter [mm] | Description | Order no. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck Basic | E12517 | |
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck adjustable | E12516 | |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck Basic + Adapter | E12517 + E12526 (ZZ0566) | |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck adjustable + Adapter | E12516 + E12526 | |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck Basic | E12724 | |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck adjustable | E12725 | |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Large target puck basic | E17328 | |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Large target puck, adjustable | E17119 |