Digital kommunikation med berøringssensoren
Berøringssensorerne kan nemt og fleksibelt integreres via IO-Link. Ved brug af de digitale indgange kan selv berøringssensorer uden IO-Link anvendes i netværket. Information kan udlæses via IO-Link i form af farver.
Konventionel koblingsinformation
Takket være deres 2 indgangskanaler kan sensorerne visualisere mange systemtilstande, selv når de er tilsluttet et relæ eller en styreenhed med ledninger. Når funktionerne er indstillet, forbliver de gemt i berøringssensoren. Dermed bliver en sensor til en kontakt eller en knap eller begge dele samtidig.
Trådløs IoT-gateway
Berøringssensorerne kan integreres fuldt ud via gateways til at sende information til steder, hvor kabler ikke kan nå hen.