You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Helt enestående: endnu mere præcis måling af luftspalter end før

Helt enestående: endnu mere præcis måling af luftspalter end før

  • Udlæsning af luftspalten som en absolut værdi med repeterbar mikrometerpræcision.
  • Altid helt præcise værdier takket være det tryk-kompenserede måleprincip
  • Nemt overblik over alle vigtige informationer inklusive luftspalteværdi, flow og tryk
  • Den selvrensende målekanal kan modstå trykket fra aksialluftdysen

Forbedret ydeevne takket være IO-Link

  • Nem aflæsning af målstatus med bare ét klik

Konstant og helt præcis overvågning af placeringen

Afstanden mellem overflade og objekt registreres af SDP-luftspaltesensoren med konstant høj præcision og udlæses som en absolut værdi. Sensoren kan helt præcist registrere selv en helt flad position på overfladen, et såkaldt nul-gab. Inden for det normale driftstrykområde mellem 1 og 3 bar er målingen altid præcis uanset variationer i tryk, antallet af dyser og dysernes størrelse, da beregningen af luftspalten er baseret på tryk og flow.

Højtryks klassificeret med selvrensende effekt

Det robuste målerør modstår også trykket fra aksialluftdysen. Det eliminerer behovet for at skifte mellem skylning og måling. Fordel: måleelementet bliver også renset og fejlfunktion som følge af forurening forebygges.

Hurtig opsætning

Luftspaltesensoren kan lære at registrere målstatus både via knapperne og via eksternt input eller med et enkelt klik via IO-Linket. Tidsforbruget for opsætning af systemet kan derfor drastisk reduceres i forbindelse med produktionsskift.