Mål aktiverer sikker tilstand
De fejlsikre sensorer skifter til sikker tilstand, så snart målet detekteres inden for den sikre frakoblingsafstand. Den sikkerhedsrelaterede funktion inverteres ved sammenligning med de forrige fejlsikre sensorer. Denne funktion er ideel til anvendelser som f.eks. beskyttelse af kraninstallationer eller industrirobotter, fordi målene kun skal monteres ved slutpositionerne. Både antallet af metalliske mål og installationens kompleksitet reduceres betragteligt.
Perfekt udstyret til mobil brug
Takket være det robuste design egner sensoren sig perfekt til brug i arbejdsmaskiner. Anvendelser på arbejdsmaskiner, f.eks. til overvågning af fuldt udstrækning af støtter, eller om der er grebet fat om skraldespande på den rigtige måde. Hverken stærke vibrationer eller ekstreme temperaturer påvirker funktionen af den fejlsikre sensor på nogen måde.
Pålidelig drift uden afbrydelser
Sensoren er udstyret med sofistikerede interne diagnosefunktioner. Bland andet registrerer den pålideligt komponentdefekter, kortslutninger eller krydsfejl og frakobler udgangene i tilfælde af en fejl. Når sensoren bruges efter hensigten, er vedligeholdelse af den ikke længere nødvendig.