Forbedret ydeevne takket være IO-Link
Maksimal beskyttelse sikrer sikker drift
Det robuste og slagfaste hus for de kapacitive ATEX-sensorer sikrer sikker drift i farlige områder med støv (ATEX zone 22). Ikke behov for dyre koblingsforstærkere. Niveau og position kan overvåges uden risiko, da ingen antændelig energi fra sensoren kan trænge ind i det eksplosionsfarlige område, heller ikke ved langvarig brug.
Intelligent fjerndiagnosticering og kontrol
ifm-sensorerne er ikke blot de første på markedet til at lancere et standard M12-stik, de er også de første til at lancere IO-Link. Det muliggør sikker og praktisk fjernindstilling af parametre, hvilket er en stor fordel, f.eks. i tilfælde af høje tanke eller begrænset plads. En anden fordel er den digitale transmission af procesværdier, som f.eks. sikrer, at tankene fyldes som påkrævet. Sensorerne kan bruges til nem udskiftning af de sensorer, der er installeret på nuværende tidspunkt, og som bruges uden IO-Link, takket være deres bagudkompatibilitet
Et allround valg til overvågning af position og proces
De kapacitive IO-Link ATEX-sensorer er blevet designet specielt til zone 22 farlige områder med støv. De velkendte M30-sensorer med en høj tasteafstand bruges i mange anvendelser til overvågning af position og proces. For eksempel til berøringsfri detektering af korn i møller og siloer og positionsregistrering af bageriprodukter, træ, plastdele eller endda pasta. Det gør sensorerne meget bredt anvendelige.
Mere fleksibilitet med IO-Link
Sensorerne er de første til at lancere en IO-Link-chip, så de kan yde deres allerbedste. Procesværdier kan overføres i realtid, og sensorerne kan fjerntilpasses til anvendelsen.
Slut med at opmagasinere alt for meget
Hver sensor kan indstilles til PNP eller NPN samt NO eller NC, hvilket er en fordel, især ved anvendelser med overfyldning eller tørkøring. Integrerede tidsfunktioner kan bruges til at implementere automatisk genopfyldning uden en opstrøms styreenhed. Den komplementære koblingsudgang for sensorerne kan indstilles direkte på enheden med et potentiometer eller via IO-Link. Potentiometeret kan også deaktiveres for at forhindre eksterne påvirkninger.