1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Konduktivitetssensor for klemmefittings og hygiejniske rørfittings

Konduktivitetssensor for klemmefittings og hygiejniske rørfittings

  • Massiv spids forebygger brud
  • Unøjagtigheder, som kan opstå i forbindelse med en tidsbaseret rengøringsproces, reduceres
  • Fleksible procesjusteringer øger systemeffektivitet

Forbedret ydeevne takket være IO-Link

  • Tilpasses nemt til nye opskrifter og medier
  • Tabsfri digital transmission af målte værdier

Anvendelser
Sensorerne bruges i rengøringsprocesser (CIP) i fødevarebranchen. De detekterer koncentrationen af rengøringsmidler, kontrollerer skyllevandet for restmateriale og benyttes til produktvalidering.

Potentiale
Præcise, hurtige og pålidelige målinger under processen bidrager til at forbedre tilgængelighed af anlæg og optimere rengøringscyklusser. En reduceret mængde rengøringsmidler, lavere energiforbrug under skylning og mindre vandforbrug giver betragtelige omkostningsbesparelser. Desuden øges maskinens oppetid.

Stabilitet
Designet med den massive spids garanterer stabilitet, hvis sensoren udsættes for øget belastning.

Et kort overblik over fordelene ved LDL:

Meget kortere idriftsættelsestid

  • Intet behov for yderligere evalueringselektronik
  • Enkel ledningsføring ved hjælp af M12-stik

Robust og kompakt design

  • Det fuldsvejsede hus i rustfrit stål forhindrer indtrængen af vand
  • Spids fremstillet af massivt materiale forhindrer brud under høj belastning

Attraktivt tilbud

  • Høj tilgængelighed og korte leveringstider
  • Fleksibelt adapterkoncept reducerer/forenkler lageret

Tilbehør