Til effektiv vibrationsdiagnose
VSM101 accelerationssensoren kan detektere vibrationsændringer på x, y og z aksen. Den rummelige opfattelse gør maskintilstandsovervågningen lettere de steder, hvor kræfter og ubalancer ikke bare påvirker en bevægelsesakse, som det er tilfældet med installationens motorer og bevægelige dele.
Vigtig tilstandsovervågnings-indikator
Accelerationssignalet spiller en vigtig rolle i tilstandsovervågningen af maskine og anlæg. Det indikerer forskellige symptomer, som f.eks. ubalance, beskadigede lejer eller nedbrud, der fører til maskinfejl eller uoprettelige skader. De registrerede rådata overføres til videre evaluering til en ekstern enhed, som f.eks. VSE diagnoseelektronikken fra ifm.
Robust: MEMS måleprincip
VSM101 accelerationssensoren er baseret på en MEMS chip (kapacitivt måleprincip) og designet til krævende industrielle anvendelser. Takket være MEMS-teknologien kan sensorens korrekte funktion tjekkes aktivt via den diagnostiske elektronik (selvtest).
Bred kompatibilitet: IEPE standard
Sensoren overfører sine data i henhold til IEPE-signalet, som er en standard på markedet, f.eks. til accelerationssensorer. Fordelen ved IEPE enheder er en konstant høj følsomhed – uanset tilslutningsledningstypen eller dens længde.