1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Positions sensorer
  4. Induktiv sensor i fladt design med IO-link

Induktiv sensor i fladt design med IO-link

Kontinuerlig positionsangivelse som procesværdi og indstilling af koblingspunkter inden for en millimeter ved hjælp af IO-Link

  • Kontinuerlig positionsfeedback via IO-Link
  • Koblingspunkter kan nemt tilpasses via IO-Link på et hvilket som helst tidspunkt
  • Indstillingsmulighederne PNP/NPN samt NO/NC hjælper med at reducere lageromkostningerne
  • Lang levetid og robusthed takket være en flugtende installation og et højt temperaturområde
  • Kompakt og rektangulært hus til installation på steder, hvor der er begrænset plads

Pladsbesparende og robust
Det nye kompakte IQ rektangulære hus er ideelt til steder, hvor der er begrænset plads, f.eks. i transportbånds applikationer og industriel automation. Den flugtende installation af sensoren gør montering nem og forhindrer mekanisk beskadigelse. Sammen med en høj slag- og vibrationsbestandighed og et stort temperaturområde, sikrer det en lang levetid.

Alsidig takket være IO-link
For at løse krævende positionsregistrerings-opgaver, stiller IO-Linket afstandsværdien til rådighed konstant. To koblingspunkter kan indstilles til den nærmeste millimeter via IO-Link. Herudover giver sensoren forskellige konfigurationsmuligheder, som f.eks. NO/NC eller PNP/NPN, som reducerer lageromkostninger fordi du undgår at have forskellige sensortyper på lager.