ecolink EVF nu også med Ethernet-M12 tilslutning til IO-Link moduler og RJ45 stikforbindelser – specielt til hygiejne- og vådområder
ecolink M12 til hygiejne- og vådområder indenfor fødevareindustrien
De fleste anvendelser kræver specialløsninger. Kun materialer af høj kvalitet, sikre produktionsprocesser og fejlfri montering giver succes på den lange bane. Den asymmetrisk fungerende vibrationsbeskyttelse holder møtrikken på plads i sin position, hvilket sikrer en optimal og permanent tætning. Der kræves ikke noget værktøj til installation og fjernelse, som kan gennemføres manuelt uden problemer. Materialer af høj kvalitet, der er særligt tilpasset anvendelsen, og intensiv overvågning under og efter produktionen garanterer maksimale kvalitetsstandarder.