Homogen belysning ved hjælp af integrerede LED’er til præcis genkendelse af forskellige koder, selv med komplicerede former og reflekser
Applikation
Mange objekter som f.eks. aluminiumposer, blisterpakker eller bølgede metaloverflader med trykt, prikpålagte eller stansede koder har svært ved at reflektere egenskaber. Kuppelbelysning afhjælper problemet. De integrerede LED’er stråler ind i kuplen nedefra. På grund af den diffuse refleksion under kuplen, er resultatet en jævn oplyst overflade, der kan sammenlignes med lysforholdene på en skyet dag. Men hvis der anvendes standardbelysning, kan en direkte refleksion på objektet føre til halation (hot spot), der ligner sollysets refleksion på en dag, hvor der ikke er skyet. Den homogene belysning garanterer pålidelig overvågning eller identifikationsresultater, selv hvis der er tale om reflekterende objekter med komplicerede former. Lysfarven og de fire lyssegmenter vælges ved hjælp af trykknapmodulet eller eksternt.