- Startside
- Produktnyheder
- Industriel kommunikation
- IO-Link master til AS-i ledningsføringssystem
IO-Link master til AS-i ledningsføringssystem

Særlige husmaterialer giver mulighed for brug i køle- / fødevareområder; alle fire IO-Link porte har fuld V1.1 funktionalitet
- Perfekt supplement til AS-i ledningsføringssystemet
- 4 IO-Link porte med fuld V1.1 funktionalitet
- En integreret parameterhukommelse faciliterer sensorudskiftning
- Udvidet diagnostik for IO-Link enheder
- Feltmodul med IP 69K til fødevareindustrien
IO-Link master til AS-i ledningsføringssystem
De decentraliserede IO-Link mastermoduler fungerer som en gateway mellem intelligent IO-Link sensorer og AS-interface-feltbussen. Med 4-port IO-Link masteren kombinerer du fordelene ved AS-i ledningsføringssystemet med den standardiserede IO-Link kommunikation. IO-Link leverer detaljeret sensor- eller aktuatordiagnostik og giver dig mulighed for at øge maskinens driftstid. IO-Link masterens integrerede parameterhukommelse giver også mulighed for nem udskiftning af sensoren under natteskift.
Robuste feltbusmoduler til krævende anvendelser
Takket være deres specielle husmaterialer og høj indtrængningsmodstand (IP 67 eller IP 69K) kan de bruges i køleapplikationer eller direkte i våde områder i fødevareindustrien. ecolink teknologien garanterer driftssikker, permanent indtrængningsmodstand M12 forbindelser til tilslutningsledninger.
Fordele og kundefordele
- Brug som masters til fødevareindustrien
Disse masters kan nu også bruges i hygiejniske anvendelser på grund af de anvendte materialer og deres innovative husdesign. - Nem sensorforbindelse
Sensorerne og aktuatorerne forbindes ved hjælp af standardmæssige M12 tilslutningsledninger uden afskærmning. Der kan tilsluttes op til fire IO-Link sensorer, og de kan forsynes med op til 2 x 550 mA i alt. Med EVC693 eller EVF693 tilbehør kan der leveres ekstra hjælpestrøm til IO-Link aktuatorernes tilslutning. Kablet kan være op til 20 m langt. - Pålidelige digitale data
Sensordataene overføres digitalt. I modsætning til analoge signaler kan kontaktmodstanden og EMC interferens ikke ødelægge signalerne. - Nem opsætning
Afhængigt af de tilsluttede IO-Link sensorers procesdatalængde kan der aktiveres ekstra virtuelle AS-i slaver via ID1. Det gør det nemt at overføre alle data fra IO-Link sensorerne via AS-i.