Giver høj præcision og er særdeles egnet til alle gængse anvendelser i levnedsmiddelindustrien
Høj præcision
Den nye tryktransmitter PM har en total præcision på 0,2 %. Herudover er temperaturkompensationen med hurtige temperaturskift (f.eks. i CIP/SIP processer) blevet forbedret betydeligt. Sensoren egner sig derfor til alle almindelige anvendelser i levnedsmiddelindustrien.
Gratis fabrikscertifikat
For hver PM tryksensor kan der downloades et fabrikscertifikat gratis på www.factory-certificate.ifm. Det giver nem adgang selv efter at sensoren er købt.
Fleksibel tilpasning
ifm tilbyder alle almindelige procestilslutninger (f.eks. indsvejsningsadapter, Tri Clamp, Varivent etc.) som tilbehør til PM-tryksensorens adaptergevind G1 tætningskonus og G1 Aseptoflex Vario.