Fra nu af er der mulighed for blandet brug af AS-i fladkabel og fiberoptik kabellængde på op til 3,2 km
AS-i fiberoptisk repeater
ifm’s nye AS-i fiberoptiske repeater giver mulighed for AS-interface signaloverførsel via et optisk medie og vice versa. Det giver mulighed for en betydelig udvidelse af kabellængden i AS-i netværk. Alle AS-i fiberoptisk repeaters har to uafhængige kanaler, der består af et overførsels- og et modtagerelement, som forsynes via AS-interfacesystemet. Forskellige lysdioder viser den aktuelle driftsstatus. Denne innovation er integreret i det nye SmartLine hus.
Ydeevne i felten
Optisk overførsel betyder, at der ikke er nogen forstyrrende stråling, ligesom der ikke er nogen stelproblemer. Fiberoptiske overførselssystemer udelukker hermed enhver EMC-risiko. Afstandsbetingede tab på grund af induktiviteter, kapaciteter og modstande (som f.eks. ved kobberkabler) eksisterer ligeledes ikke. Hermed øger den nye AS-i fiberoptiske repeater levetiden betydeligt og nedsætter omkostningerne. Den nye AS-i fiberoptiske repeater giver mulighed for ekstra fiberoptiske topologier (linjetopologi, star-topologi).Optisk overførsel betyder, at der ikke er nogen forstyrrende stråling, ligesom der ikke er nogen stelproblemer. Fiberoptiske overførselssystemer udelukker hermed enhver EMC-risiko. Afstandsbetingede tab på grund af induktiviteter, kapaciteter og modstande (som f.eks. ved kobberkabler) eksisterer ligeledes ikke. Hermed øger den nye AS-i fiberoptiske repeater levetiden betydeligt og nedsætter omkostningerne. Den nye AS-i fiberoptiske repeater giver mulighed for ekstra fiberoptiske netværkstopologier (linjetopologi, star-topologi).