Kompakt farveuafhængig lasersensor med standardmæssigt M18 gevind – tilstedeværelsen af dele, f.eks. O-ringe og deres korrekte installation kan verificeres
Præcis ToF afstandssensor til krævende anvendelser
Takket være det innovative on-chip time-of-flight princip med PMD teknologi (photonic mixer device), tilbyder denne sensor samme egenskaber som et meget præcist målesystem. Afstandsinformationerne kan bestemme tilstedeværelsen af dele eller deres korrekte installation, f.eks. hvis der er monteret en O-ring eller ej. Den fremragende refleksionsbestandighed og baggrundsudblænding, sammen med en høj driftsreserve sikrer en pålidelig drift. OGD’ens PMD teknologi overgår konventionelle diffuse refleksionslasersensorer markant. OGD Precision fås med en ekstremt lille light spot med en rækkevidde på 300 mm til at detektere meget små dele.
Nem håndtering
Koblingspunktet indstilles let til den nærmeste millimeter via de tre taster, alternativt via IO-linket, som også giver mulighed for at udlæse den aktuelle afstandsværdi.