Hus i rustfrit stål med korrosionsbestandighed – IO-link giver mulighed for at bruge 3-leder kabler
Til krævende omgivelser
ifm’s inkrementelle encoders i rustfrit stål til anvendelse som f.eks. transportbånd-synkronisering, sikrer længere vedligeholdelsesintervaller i barske omgivelser. Den øgede kapslingsklasse IP 67 kvalificerer dem til brug i medieberørende områder i levnedsmiddelindustrien.
Alsidig takket være IO-linket
Alle inkrementelle encoders fra ifm fungerer som absolutte singleturn-encoders i IO-link-anvendelse. De detekterer og gemmer deres positionsværdi, selv ved svigt i spændingen.
IO-link-kommunikation
Procesværdier, parameterindstilling og diagnostiske data kan overføres via IO-link. Forebyggende vedligeholdelse går nu let som en leg.