Startpakke som hjælper med integration af ifm IO-Link mastere i din industrielle controller
Download gratis følgende indhold
Tidsbesparende fordi IO-Link mastere med forskellige feltbus interfaces kan leveres til eksisterende plc systemer.
PROFINET program eksempel
Ethernet program eksempel
EtherCAT program eksempel
AL1100 IO-Link master StandardLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 4; IP 65; IP 66; IP 67
AL1101 IO-Link master StandardLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
AL1102 IO-Link master StandardLine; Antal digitale indgange 16; Antal digitale udgange 8; IP 65; IP 66; IP 67
AL1103 IO-Link master StandardLine; Antal digitale indgange 16; Antal digitale udgange 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
AL1200 IO-Link master PowerLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 4; IP 65; IP 66; IP 67
AL1202 IO-Link master PowerLine; Antal digitale indgange 12; Antal digitale udgange 8; IP 65; IP 66; IP 67
AL1300 IO-Link master DataLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 4; IP 65; IP 66; IP 67
AL1301 IO-Link master DataLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
AL1302 IO-Link master DataLine; Antal digitale indgange 16; Antal digitale udgange 8; IP 65; IP 66; IP 67
AL1303 IO-Link master DataLine; Antal digitale indgange 16; Antal digitale udgange 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
AL1900 IO-Link master CabinetLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 8; IP 20
ZZ1100 IO-Link master starter kit - PROFINET
AL1120 IO-Link master StandardLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 4; IP 65; IP 66; IP 67
AL1121 IO-Link master StandardLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
AL1122 IO-Link master StandardLine; Antal digitale indgange 16; Antal digitale udgange 8; IP 65; IP 66; IP 67
AL1123 IO-Link master StandardLine; Antal digitale indgange 16; Antal digitale udgange 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
AL1220 IO-Link master PowerLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 4; IP 65; IP 66; IP 67
AL1222 IO-Link master PowerLine; Antal digitale indgange 12; Antal digitale udgange 8; IP 65; IP 66; IP 67
AL1320 IO-Link master DataLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 4; IP 65; IP 66; IP 67
AL1321 IO-Link master DataLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
AL1322 IO-Link master DataLine; Antal digitale indgange 16; Antal digitale udgange 8; IP 65; IP 66; IP 67
AL1323 IO-Link master DataLine; Antal digitale indgange 16; Antal digitale udgange 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
AL1920 IO-Link master CabinetLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 8; IP 20
AL1330 IO-Link master DataLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 4; IP 65; IP 66; IP 67
AL1331 IO-Link master DataLine; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
AL1332 IO-Link master DataLine; Antal digitale indgange 16; Antal digitale udgange 8; IP 65; IP 66; IP 67
AL1333 IO-Link master DataLine; Antal digitale indgange 16; Antal digitale udgange 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
AL1930 IO-Link master med EtherCAT interface; Antal digitale indgange 8; Antal digitale udgange 8; IP 20