Omfattende tilpasbar tilstandsovervågning for optimeret tilstands- og procesovervågning.
Omfattende tilstandsovervågning, der kan tilpasses
VSE150 er et 6-kanals diagnosesystem til analyse af fire dynamiske signaler (f.eks. rotations-acceleration) og 2 analoge indgange. Den nye VSE15x familie har forskellige feltbusinterfaces til dataudveksling med PLC. Måleværdier kan dermed vises direkte i styringen, og overvågningen kan tilpasses perfekt til maskinens driftstilstande og processer. Til tidskritiske alarmer er der ud over feltbussen 2 hurtige digitale koblingsudgange (reaktionstid ≤1 ms) til rådighed.
Reduceret netværks kompleksitet medfører omkostningsbesparelse
På grund af den direkte tilslutning til PLC'en via feltbussen kan hjælpeparametre (f.eks. omdrejningstal og triggere til driftstilstande) og ikke- tidskritiske alarmer udveksles via feltbussen. Dette reducerer kompleksiteten i ledningsføringen samt omkostningen ved at trække signalerne til de respektive ind-/udgange på PLC'en.