• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Dynamiske inklinations sensorer med IO-Link

Dynamiske inklinations sensorer med IO-Link

Forstyrrelser i maskinens bevægelser filtreres fra

JBC’s dynamiske inklinations sensor udgør en innovativ løsning til præcis vinkelmåling, selv i tilfælde af forstyrrelser som f.eks. start eller bremsning af et køretøj samt vibrationer og stød. Enheden registrerer acceleration og rotation i tre dimensioner samt temperaturdata. Ved at bortfiltrere bevægelsesforstyrrelser sikrer Kalman-filteret nøjagtige hældningsværdier, selv i de mest dynamiske applikationer.

Brugervenlig parameter indstilling

De filtrerede data udsendes via IO-Link og – afhængigt af modellen – via to koblingspunkter eller to analoge udgange. Derudover kan alle rådata, herunder temperaturen, udlæses separat. De grundlæggende indstillinger for sensorer foretages også via IO-Link. Når enheden er installeret, kan vinkelværdien nemt indstilles til nul ved hjælp af den induktive indlæringsknap, uden at der er behov for yderligere software.

Kompakt design, nem installation

Sensoren har et let og kompakt plastkabinet, som gør det nemt at montere den, selv hvor pladsen er begrænset. På trods af sin lille størrelse er sensoren robust nok til at modstå ydre påvirkninger. Den fastgøres med blot to skruer, hvilket gør monteringen nemmere og sikrer en stabil, vibrationsfri fastgørelse. En tydelig LED-lampe viser tydeligt sensorens aktuelle status.