• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Små tryktransmittere med integreret DIN-ventilstik

Små tryktransmittere med integreret DIN-ventilstik

Hurtig og nem udskiftning

På trods af adskillige alternativer anvendes ventilstik stadig til tilslutning af sensorer i mange anlæg. ifm’s PT50 serie omfatter nu også kompakte tryksensorer med et integreret ventilstik. Det gør det nemt at integrere sensorerne i eksisterende anlæg og bruge den eksisterende ledningsføring, hvilket sparer tid og penge.

Gennemtestet teknologi og høj IP beskyttelsesgrad

Sensorerne har en robust tyndfilmsmålecelle uden tætningsring i et kompakt design med 19 mm brede flader. IP67-beskyttelsesgrad opnås, når den bruges sammen med en passende ventilprop (f.eks. E30447). Sammenlignet med IP65-sensorer med ventilstik, som er almindelige på markedet, er driftssikkerheden højere.