• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Ultralydsflowmåler med flangetilslutning

Ultralydsflowmåler med flangetilslutning

vandrensning ved omvendt osmose

Pålidelig flowmåling med nem integration

Ultralydssensoren måler gennemstrømningen af både ledende og ikke-ledende vandbaserede medier med høj præcision. Procesværdierne vises tydeligt på det indbyggede display og kan bruges til gennemsigtig overvågning af vandforsyningen, energiovervågning og forbrugsoptimering. Den flange, der er svejset direkte på målerøret, sikrer desuden en hurtig, sikker og enkel montering.

Alsidig brug

Sensorer er velegnet til en lang række applikationer, såsom kølekredsløb, kedelbeholdere, procesvandssystemer, drikkevandsrensningsanlæg og omvendt osmoseanlæg. Eftermontering af eksisterende systemer er også muligt uden større besvær takket være flanger, der overholder branchestandarden.

Robust målerør uden strukturer

Målerøret i rustfrit stål indeholder hverken måleelementer, tætninger eller bevægelige dele. Dette forhindrer pålideligt slitage, lækager og tilstopninger. Samtidig forbliver gennemstrømningshastigheden uændret, hvilket sikrer et lavt tryktab på lang sigt og en energieffektiv betjening.