• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Ledningsevsensorer måler fra 0,04 μS/cm

Ledningsevsensorer måler fra 0,04 μS/cm

Omvendt osmose

Sikker løsning til permanent proceskvalitet

LDL101- og LDL3x1-sensorerne er det perfekte valg til applikationer, hvor der stilles de højeste krav til vandets renhed og dermed til produktkvalitet og processikkerhed.

Sensorerne kan måle ledningsevnen ned til 0,04 μS/cm. LDL3x1 kan også angive en specifik modstandsværdi i MΩ. Det gør dem ideelle til anvendelse i applikationer, der involverer renset vand i alle rensningsfaser. Typiske applikationer omfatter føde- og drikkevareindustrien, halvlederproduktion, medicinalindustrien og energiproduktion.

Kvalitetssikring og tilstandsovervågning

Takket være en høj opløsning og en tabsløs digital signaloverførsel via IO-Link kan vandkvaliteten analyseres kontinuerligt og præcist, hvilket sikrer stabile og pålidelige processer.

I processer med ultrarent vand kan en stigende ledningsevne eller en faldende modstand for eksempel være et tidligt tegn på, at filtrene trænger til vedligeholdelse.

Ved overvågning af kølekredsløb registrerer sensorerne en stigende mineralisering af vandet på et tidligt tidspunkt, hvilket gør det muligt at iværksætte foranstaltninger, inden der opstår skader på rørsystemet.

Ofte stillede spørgsmål