• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Dugpunktssensorer sikrer trykluftens kvalitet og sænker energiomkostningerne

Dugpunktssensorer sikrer trykluftens kvalitet og sænker energiomkostningerne

Ren og tør trykluft

Overvågning af trykdugpunktet er en afgørende proces i trykluftledninger og -beholdere for at sikre luftkvaliteten og driftssikkerheden. Trykdugpunktet angiver den temperatur, ved hvilken vanddampen i trykluften kondenserer – ved konstant tryk.

For høj luftfugtighed kan føre til korrosion og mulige lækager, forkorte systemets levetid og forringe funktionen af trykluftsdrevne enheder. Tør trykluft er afgørende for problemfri processer og overholdelse af standarder, især inden for følsomme områder som fødevare- og medicinalindustrien eller i præcise pneumatiske styresystemer.

Optimeret behandling af trykluft

Den nye dugpunktsensor fra ifm bidrager afgørende til en effektiv behandling af trykluft. Den måler trykdugpunktet med stor nøjagtighed – jo lavere denne værdi er, desto tørrere er trykluften.

Kontinuerlig overvågning af luftkvaliteten muliggør behovsstyret regulering af tørrerne. Dette forhindrer unødvendig "udtørring", sparer energi og sænker omkostningerne.

Sensorer leverer ikke selv den nødvendige luft, men har en overvågningsfunktion. Det sikrer, at komponenter som lufttørrere og andre systemdele betjenes korrekt, og det registrerer straks eventuelle afvigelser, så brugeren kan gribe ind med det samme. Dets primære formål er derfor kvalitetsovervågning, samtidig med at det indirekte bidrager til at forhindre driftsstop.