- Produktnyheder
- Sensorer
- Pålidelige resultater trods begrænset plads
Pålidelige resultater trods begrænset plads
Pladsbesparende uden at gå på kompromis med ydeevnen
Den kompakte temperaturtransmitter er specielt udviklet til applikationer med meget begrænset monteringsplads og små rørdiametre. Takket være det betydeligt mindre rustfrie stålhus kan denne sender nemt monteres selv på de mest trange steder.
Den kompakte målespids minimerer rørindsnævringer og strømningsmodstand, hvilket er en afgørende fordel ved små rørdiametre. Specielle adaptere sikrer en optimal indbyggedybde i rørene og muliggør samtidig en præcis placering af måleelementet uden yderligere mekanisk indsats.
Sensorer suppleres af moderne softwarefunktioner og et tydeligt statusdisplay via LED-kuplen. Med høj målenøjagtighed, IP69-beskyttelse og IO-Link er sensoren en effektiv løsning til krævende applikationer – lige fra kompakte anlæg i fødevareindustrien til kølekredsløb i datacentre.