• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Ultralydsflowmåler til føde- og drikkevareindustrien

Ultralydsflowmåler til føde- og drikkevareindustrien

System til rensning af vand til farmaceutisk brug

Nem og permanent sikring af proceskvaliteten

SU Puresonic Hygienic-ultralydssensorer registrerer med stor nøjagtighed gennemstrømningen af både ledende og ikke-ledende medier, f.eks. ultrarent vand, almindeligt vand eller fødevareolier.

Robust målerør uden strukturer

Målerøret i rustfrit stål er fri for måleelementer, tætninger og bevægelige dele. Det betyder, at både fejl på grund af skader, lækager eller blokeringer og design-relaterede trykfald udelukkes fra begyndelsen.

Hygiejnisk tilpasning

Proces tilslutningerne gør det muligt at montere og udskifte sensoren hurtigt og uden brug af værktøj. Det døde rum-frie design letter rengøring og sterilisering (CIP/SIP) og øger proceseffektiviteten. ifm-enhedens flange gør det derimod muligt at anvende forskellige tætninger og adaptere, hvilket sikrer en fleksibel integration i eksisterende systemer.

Køb produkt