- Produktnyheder
- Sensorer
- G1/2 PL-tryksensor med indbygget udligning
G1/2 PL-tryksensor med indbygget udligning
Modstår høje tryk og slibende medier
Overalt, hvor der transporteres meget tyktflydende eller slibende medier som f.eks. klæbemidler, lim eller fugemasse gennem rør under præcist og højt tryk, er den kompakte tryktransmitter af typen G1/2 PL det ideelle valg. Det flugtende design har ingen dødrum, som medier kan klæbe til, hvilket effektivt forhindrer, at røret tilstoppes. PL-serien klarer sig også fremragende i andre krævende applikationer, såsom pumper, vandfiltrering og mobile maskiner, takket være sin robuste konstruktion.
Indbygget montering med tætning eller kortere monteringslængde
ifm’s eget, yderst sikre tætningskoncept til PL15 forhindrer, at flydende medier som vand eller lak under højt tryk trænger ind i gevindområdet på måleforbindelsen, aflejres der eller blandes med eller endda forurener efterfølgende medier længere inde i processen.
PL13 med forkortede proces tilslutninger og flad pakning er det ideelle valg til montering i T-stykker og monteringsadaptere med standardmål.
PF-tryksensor som alternativ med display
Til applikationer med tilsvarende krævende medier, hvor procesværdierne skal aflæses på maskinen, og parameter indstillingen skal foretages direkte på sensoren, er PF15-tryksensoren et velegnet alternativ.