- Produktnyheder
- Sensorer
- Ny generation af OGD-afstandssensorer
Ny generation af OGD-afstandssensorer
Endnu mere ydeevne
Den nye generation af de velafprøvede OGD-sensorer tilbyder nu et endnu bredere udvalg, der passer til alle applikationer. Præcise målinger på korte afstande er lige så nemme som genkendelse af objekter på afstande op til 4 meter. Alle modeller er udstyret med PMD-teknologi, der er modstandsdygtig over for uønsket lys, og kan skelne mellem objekter ud fra deres refleksionsevne. Sensorerne kan også nemt registrere kulsorte eller højglanspolerede produkter.
Løsninger til pålidelig fejlfinding
Som en model i laserklasse 2 har OGD560 dobbelt så stor rækkevidde og muliggør fejlkontrol på afstande op til 4 meter. OGD540 sikrer procespålidelighed på tæt hold. Selv mørke, reflekterende eller på anden måde vanskelige genstande registreres pålideligt takket være den nye Ultimate Black Mode.
Alsidig brug
OGD-seriens sensorer måler afstandsværdier med millimeterpræcision. De er perfekte assistenter til placering af genstande eller kontrol af tilstedeværelsen, for eksempel inden for kvalitetskontrol. Refleksionsværdierne kan også anvendes til for eksempel identifikation i forbindelse med sorteringsopgaver. Anvendelsesområderne er omfattende: håndteringsteknologi, robotteknik, montageautomatisering, transportteknik eller logistik; de nye OGDer er universelle problemløsere til din automatisering!
Let eller tung belastning?
Valget er dit. Vi tilbyder nu OGDen i både plast- og rustfrit stål-huse.