• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Indbygget G1/2-tryksensor med display

Indbygget G1/2-tryksensor med display

Vandpumper

Robust målecelle, indsigt i processen på stedet

G1/2 PF-tryksensoren er altid det ideelle valg, når der skal foretages direkte overvågning i systemet af processer, hvor der transporteres meget tyktflydende eller slibende medier gennem rørledninger ved præcist definerede og høje tryk.

Den keramiske målecelle er yderst robust og kan modstå trykstød. Det drejelige display giver øjeblikkeligt overblik over processen, og PF15 kan konfigureres på stedet ved hjælp af den velkendte betjening med tre knapper.

I flugt med overfladen, tæt forseglet

Det glatte design efterlader ingen hulrum, hvor medier kan sætte sig fast, hvilket effektivt forhindrer tilstopning af røret. ifms særdeles pålidelige tætningskoncept sikrer, at flydende medier som vand eller maling ikke kan trænge ind i gevindområdet på proces tilslutningerne, selv under højt tryk. Dette forhindrer, at der samler sig materiale i dette område, at det blandes med det efterfølgende materiale under processen eller forårsager forurening.

PL-tryksensor som et displayfrit alternativ

Til applikationer med tilsvarende krævende medier, hvor der ikke er behov for display eller parameter indstilling på selve sensoren, er tryksensorerne i PL13/PL15-serien et velegnet alternativ.