• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Elektronisk manometer med LED-visualisering

Elektronisk manometer med LED-visualisering

Gennemprøvet tryksensor kombineret med et innovativt LED-manometerdisplay

ifm's tryksensorer har i mange år vist sig at være en pålidelig løsning i en lang række industrielle applikationer. Det elektroniske manometer PG er nu blevet revideret og har fået nye og forbedrede funktioner.

Det flerfarvede LED-display muliggør klar og utvetydig visualisering af trykområder, koblingspunkter, minimums- og maksimumværdier og trendkurver. Mekaniske visere, som er tilbøjelige til at lave fejl, blev erstattet af holdbare og meget synlige LED'er. Denne teknologiske udvikling sikrer forbedret klarhed og pålidelighed.

Robust keramisk målecelle for maksimal pålidelighed

Tryksensoren i sig selv imponerer med sin ekstremt robuste keramiske målecelle, som nemt kan modstå selv ekstreme trykspidser og overbelastninger. Takket være målecellens høje modstandsdygtighed over for slibende medier, tilbyder den en holdbar og pålidelig løsning til krævende applikationer.

IO-Link

Ud over typiske funktioner som parameterindstilling og procesværditransmission tilbyder manometeret yderligere oplysninger
og muligheder via IO-Link:

  • Displayoptimering (lysstyrke, farve, layout)
  • Min. og maks. hukommelse, tæller