• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Hygiejnisk flowmåler med IO-Link

Hygiejnisk flowmåler med IO-Link

Ikke flere blinde vinkler i den digitale proces

SM Foodmag tager flowmåling på flydende og cremede fødevarer til et nyt niveau. IO-Link muliggør digital dataoverførsel fra processen og eliminerer den sidste blinde plet i et fuldt digitaliseret og transparent produktionsmiljø. På stedet viser displayet og den overalt synlige status-LED den aktuelle status.

Måler det, der betyder noget

Sensoren detekterer den aktuelle flowhastighed, den samlede volumen og flowretningen og mediets tilstedeværelse (ofte benævnt detektering af tomt rør). Den overfører desuden ledningsevnen og temperaturen til styringssystemet og IT-niveauet. Det reducerer behovet for yderligere målepunkter.

Nemhed, klarhed, sikkerhed

SM Foodmag integreres næsten automatisk: Et standard M12-stik og patenterede kabler sikrer hurtig, vandtæt og fejlfri tilslutning. Fælles installationsmål sammen med valgbare tætninger og procesadaptere gør det nemt at eftermontere i eksisterende systemer. Parameterkonfigurationen er hurtig og intuitiv via app-baseret menunavigation og guidet installation.

Køb produkt