• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Rektangulære induktive sensorer

Rektangulære induktive sensorer

Forbedring af det afprøvede og testede

Efter et omfattende redesign får de rektangulære induktive sensorer et stærkt comeback. Med et øget sensorområde giver de større fleksibilitet under installationen. Desuden er der integreret en tydeligt synlig LED i det optimerede og mere robuste hus, hvilket forenkler identifikation og visuelle statusforespørgsler i marken. Den forbedrede ydeevne gør det nu muligt at installere de ikke-flush-versioner delvist flush.

Let at ændre, let at udskifte

Men ikke alt har ændret sig: Dimensionerne er nøjagtig de samme som på de tidligere modeller. Det betyder, at det er problemfrit at skifte til de nye modeller, og at det er lige så nemt at installere dem på trange steder.

Takket være de specificerede fastgørelsespunkter er den nøjagtige position og dermed pålidelig objektregistrering garanteret uden yderligere justering, når sensoren udskiftes.

Køb produkt