• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Induktive ringsensorer overvåger materialeflow i fodringsteknologi

Induktive ringsensorer overvåger materialeflow i fodringsteknologi

360° overvågning af små dele

Induktive ringsensorer bruges i fremføringsteknologi til at registrere metalliske dele som skruer eller møtrikker, når de transporteres gennem rør. Objekter identificeres ved hastigheder på op til 35 m/s, uanset deres størrelse. Det giver mulighed for præcis tælling og effektiv flowkontrol. Blokeringer, stilstand eller forkert transport (ingen dele eller flere dele på én gang) kan registreres pålideligt.

Statiske og dynamiske applikationer

Ringsensorer fungerer enten statisk eller dynamisk: Statiske sensorer registrerer permanent tilstedeværende metaldele, f.eks. til niveauovervågning. Dynamiske sensorer reagerer kun på passerende dele og er velegnede til tælleopgaver eller flowkontrol. Begge versioner sikrer en problemfri produktionsproces i montagesystemer.

IO-Link-funktionerne

Følsomheden kan nemt justeres ved hjælp af et potentiometer. Udvidede parametre som pulsudstrækning, elektrisk design (PNP/NPN) og udgangsfunktion (NO/NC) kan konfigureres via IO-Link. Sensoren har også IO-Link-specifikke funktioner som f.eks. styktælling og diagnostiske funktioner.

Køb produkt