- Produktnyheder
- Sensorer
- Præcis detektion af afstande til metalliske overflader
Præcis detektion af afstande til metalliske overflader
Billigt alternativ til dyre målesystemer
Mange industrielle anvendelsesformål kræver præcis detektion af afstande til metalliske overflader, for eksempel detektion af blikplader i bilindustrien eller afstande ved kværne i fødevaresektoren. Til disse anvendelsesformål er de nye afstandssensorer et billigt og stærkt alternativ til dyre målesystemer.
Præcis afstandsdetektion
Disse sensorer detekterer afstande i mikrometerområdet ved brug af et induktivt og dermed berøringsfrit detektionsprincip og stiller dem til rådighed som afstandsværdier via IO-Link. Metaltypen har ingen indflydelse på den målte værdi. Kun målets formfaktor har indflydelse på det mulige måleområde og sensorens nøjagtighed. Sensoren er fabrikskalibreret og klar til øjeblikkelig brug. Takket være 1-punkts, eller endnu mere præcist, 3-punkts kalibrering, garanterer IO-Link høj præcision, selv med afvigende mål-formfaktorer.
Robust design
Sensorerne fås i 60 mm lange huse i industristandarden M12, M18 eller M30 til planmonteret eller ikke-planmonteret montering. Derudover er sensorerne modstandsdygtige over for magnetiske felter i gevindskåret udførsel af rustfrit stål. Derfor har de en høj beskyttelsesgrad på op til IP69K og kan nemt anvendes i krævende omgivelser.