Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 250 |
Max strømbelastning total [A] | 0,3 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4 |
---|
Antal digitale indgange | 4 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20...30 |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 140 |
Indgangsstrøm High [mA] | 6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 10 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antal digitale udgange | 4 |
Spændingsområde DC [V] | 18...30; (til PELV) |
Spændingsområde AC [V] | 110...400 |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 150; (eksterne udgange: Kortslutningssikret; reverserings kontaktorerne: ikke kortslutningssikker) |
Galvanisk adskilt | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 54 |
EMC |
|
---|
AS-i version | 2.0 |
---|---|
Udvidet adressering | nej |
AS-i profil | S-7.0 |
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 0 |
Vægt [g] | 1855 |
---|---|
Monteringsmetode | montering på bagvæg |
Dimensioner [mm] | 180 x 182 x 90 |
Materiale | PC glasfiberforstærket; flammehæmmende; UV-bestandig |
Display |
|
---|
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |