- Produkter
- SM0100
Applikation
Applikation | Flow overvågning |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 90...265 AC/DC |
---|---|
Power-on forsinkelse [s] | 30 |
Måleprincip | magnetisk-induktiv |
Antal kanaler | 1 |
Udgange
Elektrisk design | relæ |
---|---|
Kontakt belastnings evne | 4 A, 250 V AC |
Switch for flow overvågning | relæ aktiveres ved flow |
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt | Potentiometer |
---|---|
Valg; væsker / gasser | Skydekontakt |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 40 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Mekaniske data
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
---|---|
Dimensioner [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiale | Kunststof |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: 16 x ...2,5 mm² |
---|