- Produkter
- RC6050
Produktegenskaber
Opløsning | 60 opløsning |
---|---|
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 6 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 150 |
Udgange
Elektrisk design | HTL |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 50 |
Koblingsfrekvens [kHz] | 160 |
Type af kortslutningsbeskyttelse | < 60 s |
Faseforskydning A og B [°] | 90 |
Måle/indstillingsområde
Opløsning | 60 opløsning |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 98 |
Kapslingsklasse | IP 64 |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 80,5 | |
---|---|---|
Materiale | aluminium | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 10 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 20 |
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M23 (ifm 1001.4), aksial |
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
|
|
---|