1. Startside
  2. Produkter
  3. PB5000

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

Erstattes med: PN5000 – Produktsammenligning: PB5000 / PN5000

PB5000

Tryksensor med LED bar display

PB-400-SBR14-HFPKG/SS/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

  • ce
  • cul
Download
Technische Details
Produktegenskaber
Udgangssignal switch signal
Måleområde [bar] 0...400
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind
Applikation
Applikation til industriel anvendelse
Medie væsker og gasser
Betinget velegnet til ved luftformige medier er anvendelsesområdet begrænset til maks. 25 bar
Medietemperatur [°C] -25...80
Trykbestandig [bar] 600
Min. sprængningstryk [bar] 1000
Tryktype relativt tryk
Elektriske Data
Driftspænding [V] 18...30 DC
Strømforbrug [mA] < 50
Min. isolationsmodstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Power-on forsinkelse [s] 0,2
Integreret "Watchdog" ja
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 1
Udgangssignal switch signal
Elektrisk design PNP
Antal digitale udgange 1
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 10
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Måleområde [bar] 0...400
Set punkt SP [bar] 20...400
Reset punkt rP [bar] 12...392
I step af [bar] 4
Bemærk om hysterese
justerbar
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af slutværdi] < ± 2,0
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi] < ± 0,25; (med temperatur udsving <10 K)
Temperaturdrift pr. 10 K < ± 0,3
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt Programmeringsknap
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
Chokbestandig
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data
Materiale EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; rustfri stål (1.4301 / 304)
Materiale, i kontakt med mediet FKM; Keramik; rustfri stål (1.4305 / 303)
Min. trykcyklusser 100 millioner
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind
Drossel element integreret nej (kan eftermonteres)
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status LED, gul
måleværdier 10 x LED, grøn opløsning 10 % af slutværdien
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x ventil type A DIN (DIN EN 175301-803)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — PB5000-00 — 06.06.2003 —