Kapsling | rektangulær |
---|
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Driftspænding [V] | 10...50 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 30; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 0...500; (Diffus sensor) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 535 |
Vægt [g] | 65,8 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Materiale | PPO modifiseret |
Linse orientering | Optik i siden |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|