- Produkter
- KN5124
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Tasteafstand [mm] | Kan kalibreres både med og uden medie |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 78 x 36 x 10 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Funktionskontrol udgang |
---|---|
Montering | aftastning gennem ikke metallilsk tank-væg eller på bypass rør |
Medie | flydende medier med en dielektriske konstant > 20; vandige opløsninger |
Kan ikke bruges til | faste materialer; granulater; medie med en dielektriske konstant < 20; Olier |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 30; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrol udgang | ja |
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] | 3,5 |
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] | 10 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | Kan kalibreres både med og uden medie |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 78 x 36 x 10 |
Materiale | PC; PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |