Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 15 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Tilslutning til skilleforstærker | ja |
---|---|
Koblingsforstærker | tilslutning til certificerede egensikker kredsløb med max værdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominel spænding DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Forsyningsspænding DC [V] | 7,5...15 |
Strømforbrug [mA] | < 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,2) |
Kapslingsklasse | II |
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Switchfrekvens DC [Hz] | 40 |
Tasteafstand [mm] | 15 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 15 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelse | DMT 01 ATEX E 020 | ||
---|---|---|---|
ATEX mærkning | II 1G Ex ia IIB T6 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T90°C Da | |||
EMC |
|
Max. intern kapacitans [nF] | 382,64 |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 25 |
Vægt [g] | 2,145 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 50 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|