Elektriske Data
Driftspænding [V] |
< 24 AC/DC |
Overspændingsbeskyttelse |
ja; (VDR) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-25...90 |
Kapslingsklasse |
IP 67 |
Mekaniske data
Materiale |
TPU |
Indstøbt-emne materiale |
TPU |
Materiale - omløber |
Messing, forniklet |
Display / Betjeningsenhed
Elektrisk tilslutning - Hanstik
|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning |
Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
|
Stik: 1 x ventil type B DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |